셀프 서비스 수하물 위탁용 센서 솔루션

수하물 위탁을 하기 위한 체크인 카운터 이외에도 셀프 서비스 체크인 스테이션도 사용됩니다. 본 장비들로 치수를 확인하는 것이고 태그를 감지하는 센서가 장착되어 있으므로 여행객과 직원 모두를 위해 안전해야 합니다. 

Gepaeckaufgabe_700x500px

길이 감지

APIC_AI_CML700_Gepckaufgabe_Lngenmessung_wl_700x500px

요구 사항:

수하물의 크기가 규정을 초과하고 있는 상태인지를 확인하기 위해서는 해당 수하물을 컨베이어 벨트에 올려놓으신 이후에 길이를 측정해야 합니다.

솔루션:

CML 700 라이트 커튼은 측정을 실시하며 체크인 스테이션의 측면 패널에 쉽게 통합될 수 있는 것입니다. 송수신기 시스템으로 최대 3000m 길이까지 도달할 수 있으며 다양한 인터페이스 특징을 갖추고 있으므로 신뢰성과 더불어 개별적으로 디자인을 가능하게 할 수 있는 것입니다. 

높이 측정 및 점유 상태 모니터링

APIC_AI_ROD100-300_Gepckaufgabe_Hhenmessung_wl_700x500px

요구 사항:

해당 구역은 높이 및 점유 상태 모니터링을 위해 유연하게 구성된 상태여야 하는 것이며, 센서 평가를 통해 스테이션 컨트롤러 시스템에 연결해야 합니다. 이상적으로는 잘못된 시작을 방지하기 위해 사람이 스테이션에 접근한 상태인지를 작동 방식을 감지해주는 기능을 갖추어야 하는 것입니다.

솔루션:

원형 로드 100/ROD300 영역 스캐너는 이더넷 기반 인터페이스를 통해 자유롭게 구성할 수 있는 측정 및 특징 감지 영역을 제공해 드립니다. 여기서 수하물 높이 모니터링을 하기 위해서 한 개의 장치와 탑승 여부 감시를 하기 위한 한 개의 장치가 더 필요합니다

수하물 식별

APIC_AI_BCL300i_baggage_task_wl_700x500px

요구 사항:

공항에서 주로 사용되고 있는 표준은 여러 가지 크기의 수하물 및 인쇄 품질을 갖고 있는 수하물 태그의 코드를 광학적으로 판독하는 것입니다.

솔루션:

BCL 600 코드 리더기는 통합된 진동 미러 덕분에 초점 심도가 개선된 상태이며 넓은 판독 범위를 다룹니다. 본 코드 조각 기법 덕분에 손상된 코드도 문제 없이 읽을 수 있습니다. 내장된 인터페이스를 통해 컨트롤러 시스템에 간편하게 통합해 보실 수 있습니다.

안전 비상 정지 및 상태 표시

APIC_AI_ESB200_Signal_tower_baggage_check-in_NOTAUS_wl_700x500px

요구 사항:

프로세스에 오작동이 발생하나 상황이거나 잘못된 작동 상황이 발생하는 경우 비상 정지를 통해서 체크인 스테이션이 중지되도록 해야 합니다.

솔루션:

설치가 편리한 고정 작동 방식 MSI-SR 안전 릴레이로 ESB 200 비상 정지를 연결하는 것이며 스테이션을 차단해 주는 것입니다. A7 시리즈의 경광등 또는 알루미늄 하우징이 필요하신 경우 TL305를 사용하셔서 작동 상태를 표시합니다.