AC-ABF10

Onaylama birimi

Ürün numarası: 426290

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
AC-ABF11
Onaylama birimi
Ürün numarası: 50141871
Ürün numarası: 50141871
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
İşlevler Start/restart kilidini sıfırlama
Susturma işlevli AOPD’lerde geçersiz kılma
Sıfırlama butonu ışıklı
Sıfırlama butonu Evet
LED ışık göstergesi Evet
Butonla anahtarlama akımı 1 ... 1.000 mA
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 250 g
Malzeme sıkma sacı Paslanmaz çelik
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf