Endüstriyel uygulamalar için endüstriyel robotlar ve sabit robotik
Geleceğin fabrikaları, tek tek üretim hücrelerinden akıllı bir fabrikanın ağa bağlı üretim sistemine kadar uzanan ve genellikle sabit robotlar ile donatılmış esnek üretim hücreleriyle karakterize edilecektir. Otomatikleştirilmiş, birbirine bağlı süreçler verimliliği, malzeme kullanımını ve ürün kalitesini artırır.
Robotlar, hassas, tekrarlayan ve bazen emniyet açısından kritik görevleri güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yerine getirir; işbirlikçi robot sistemleri (cobotlar) ise insanlar ve makineler arasında doğrudan işbirliği için yeni olanaklar sunar. Leuze’nin sensör çözümleri iki temel alanı destekler: robot hücreleri içinde ve çevresinde emniyet ile iş parçalarının ve bileşenlerin güvenilir algılanması ve konumlandırılması.
Endüstriyel robotlar için sensör uygulamaları
Sensör teknolojisi açısından bakıldığında, sabit robotik ve robot destekli üretim hücreleri söz konusu olduğunda iki temel uygulama alanı bulunmaktadır. Bir yandan odak noktası emniyettir: sensör çözümleri, erişim noktalarını ve tehlikeli alanları izler ve güvenilir emniyet fonksiyonları sayesinde hem insanları hem de makineleri korur.
Öte yandan, sensörler otomatikleştirilmiş süreçler içinde çok çeşitli görevleri yerine getirir. Bunlar arasında, varlığın ve nesnelerin algılanması, konumların hassas bir şekilde izlenmesi, bileşenlerin tanımlanması ve sonraki süreç adımlarının tetiklenmesi yer alır. Özel gerekliliklere bağlı olarak, bu amaçlar için farklı sensör teknolojisi türleri kullanılır.
Endüstriyel robotlar için çözümlerimizin size sağladığı avantajlar
![]()
Hassas otomasyon
Maksimum ürün kalitesi için hassas hareketler ve tekrarlanabilir süreçler.
![]()
Akıllı sensör çözümleri
Optik ve endüktif sensörler, iş parçalarını ve malzeme akışlarını izler.
![]()
Güvenli insan-robot işbirliği
Emniyet çözümleri, çalışanları korur ve güvenilir süreçler sağlar.
Tüm değer zinciri boyunca robotik
Sabit robotik, kalıcı olarak kurulu robotik sistemler, akıllı sensörler ve yüksek performanslı kontrol teknolojisi kullanarak üretim, montaj ve lojistik süreçlerini otomatikleştirir. İster tek bir üretim hücresi, ister birbirine bağlı bir üretim hattı veya tam entegre bir akıllı fabrika olsun, sabit robotik sistemler hassas, tekrarlanabilir süreçler, tutarlı yüksek süreç kalitesi ve kaynakların etkin kullanımı sağlar.
Özellikle otomotiv endüstrisi, elektronik üretimi, intralojistik ile makine ve tesis mühendisliği alanlarında sabit robotik sistemler, istikrarlı süreçlere, yüksek süreç kalitesine ve optimize edilmiş üretime belirleyici bir katkı sağlar.
Leuze’nin sensör çözümleri, malzeme akışından iş parçalarının ve bileşenlerin algılanması ve konumlandırılmasına, ağa bağlı üretim tesisleri içindeki bilgi akışına kadar tüm değer zinciri boyunca etkin ve şeffaf süreçleri destekler. Gerekliliklere bağlı olarak, varlık ve nesne algılamadan hassas konum ölçümüne, bileşen tanımlamasına ve erişim noktaları ile tehlikeli alanların güvenliğinin sağlanmasına kadar çeşitli sensör teknolojileri kullanılır.
Robotik, sensör teknolojisi ve modern iletişim teknolojisinin birleşimi, esnek bir şekilde ölçeklenebilen ve mevcut ERP ve MES yapılarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen akıllı, ağa bağlı üretim sistemleri ortaya çıkarır.
Endüstriyel robotlar ve sabit robotik hakkında sık sorulan sorular
Sabit robotik, imalat, lojistik veya laboratuvar uygulamaları gibi alanlarda otomatik görevleri yerine getiren, kalıcı olarak kurulu robotik sistemleri ifade eder. Tanımlanmış çalışma alanlarına entegre edildikleri için bu sistemler genellikle imalat veya üretim hücreleri olarak adlandırılır.
Sabit robotik sistemlerin tipik uygulama alanları arasında kaynak, yapıştırma, montaj, boyama, denetim, ayırma, sipariş toplama ve paletleme gibi tekrarlayan ve hassas işlem adımları yer alır. Yüksek tekrarlama doğruluğu ve proses güvenilirliği sayesinde robotik sistemler, standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiş üretim süreçleri için özellikle uygundur.
Güvenilir algılama ve konum takibi için optik ve endüktif sensörler, akıllı görüntü işleme için kamera sistemleri, hem insanları hem de makineleri korumaya yönelik emniyet çözümleri ile hassas hareket ve süreç izleme için döner enkoderler ve kuvvet/tork sensörleri dahil olmak üzere çeşitli sensör teknolojileri kullanılır.
Sabit robotik, verimlilik, süreç kalitesi ve iş emniyetinin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Otomatik, hassas ve tekrarlanabilir süreçler sayesinde etkin, esnek ve ölçeklenebilir üretim süreçleri sağlar.
Evet, modernizasyon çözümleri, mevcut üretim tesislerinin modern robotik, sensör teknolojisi ve kontrol sistemleri ile özel olarak yükseltilmesine olanak tanır. Bu sayede sistemler etkin bir şekilde modernize edilebilir, uzun vadede gelecekteki gerekliliklere hazır hale getirilebilir ve performansları artırılabilir.
Entegrasyon genellikle standartlaştırılmış iletişim protokolleri ve açık arayüzler aracılığıyla gerçekleşir. Bu, ERP ve MES sistemleri gibi üst düzey sistemlerle etkin entegrasyonu mümkün kılar ve üretim süreçlerinin uçtan uca ağa bağlanmasını destekler.