ASKM1/2SE
Kavrama modülü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | ASKM |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Besleme gerilimi UB | 19 ... 31,6 V |
| AS-i devresinden akım tüketimi | 45 mA |
| Tür | İşte AS Arayüz koruması |
| İşlev | Proses |
| AS-i Profil | güvenli slave |
| Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
| AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları | ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı Emniyet anahtarı |
| İşlev | Açıcı kontağı 1 Açıcı kontağı 1 ve 2 Bağlantı emniyet anahtarı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Açıcı kontağı 2 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PBT ile %30 GF |
| Net ağırlık | 71 g |
| Gövde rengi | gri siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası Yerleşmeli montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Programlama cihazı APG-02 |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67, ASKM1-MP montaj plakalı |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | AS-i TÜV Nord |
| Gümrük taife numarası | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |