RFID okuma cihazı ve etiketler

RFID’de okuma/yazma ünitesi ile transponder arasında herhangi bir doğrudan "görüş" gerekmez. Transponderden gelen bilgiler elektromanyetik dalgalar aracılığıyla iletilir. Bu şekilde bu sistemler zorlu koşullarda bile pratik ve güvenilir olarak kullanılabilir.
PPIC_RFID_Header_6_1400x400

Size sunduğu avantajlar

  • Okuma/yazma ünitesi ile transponder arasında görsel temas gerekmez: Elektromanyetik alanlar, frekans aralığına bağlı olarak ahşap, karton veya plastik gibi çeşitli malzemelere nüfuz eder

  • Entegre edilebilir: Ürüne veya taşıma ortamına RFID transponderler entegre edilebilir.

  • Sağlam ve güvenilir: RFID sistemleri, sağlam yapıları nedeniyle zorlu ortamlarda da güvenilir bir şekilde çalışır.

  • Üretim prosesi sırasında veri kaydı: Üretim prosesinde yazılabilir transponderler kullanılıyorsa, üretim ve kalite verileri proses sırasında doğrudan transponderlerin üzerine kaydedilebilir. 



Bilgi birikimi

RFID sistemi nedir?

Radyo frekansı ile tanımlama anlamına gelen RFID, elektromanyetik alanlar ve dalgalar kullanarak nesneleri tanımlamaya yarayan bir teknolojidir. Bir RFID sistemi, entegre ve/veya harici antenlere sahip en az bir RFID transponder ve bir okuma/yazma ünitesinden oluşur. 

RFID sistemi nasıl çalışır?

Transponder ile okuma/yazma ünitesi veya RFID okuyucu arasında veri aktarımı için elektromanyetik alanlar kullanılır. Her bir RFID transponderinin yapısı bir anten ve bir mikroçipten oluşur. Unique ID (UID) olarak adlandırılan benzersiz, değiştirilemez bir seri numarası her zaman mikroçip üzerinde kayıtlıdır. Transponder türüne ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak, mikroçip üzerinde kullanıcıya özel nesne verileri için daha fazla veri depolama alanı mevcuttur.

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

RFID transponderleri aktif olabilir, yani veri aktarımı için entegre bir güç kaynağı kullanırlar veya pasif olabilirler, yani veri aktarımı için gereken enerjiyi RFID okuyucunun elektromanyetik alanından alırlar. RFID sistemleri, veri aktarımı için düşük frekanslar/LF (125 kHz), yüksek frekanslar/HF (13,56 MHz) veya ultra yüksek frekanslar/UHF (865 MHz ila 928 MHz) kullanır. Kullanılan frekanslar çalışma mesafesi, aktarım hızı ve ortamdaki fiziksel etkileşimler açısından farklılık gösterir.

RFID hangi alanlarda uygulanabilir?

  • Üretim kontrolü
  • Erişim kontrolü
  • Kişi ve nesne tanımlama
  • Kızak, konteyner ve palet tanımlama
  • Konveyör ve depolama sistemlerinde veya otomotiv sektöründe malzeme akış kontrolü

Bir RFID sistemi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

  • UID numarasını okumak ve veri tabanı ile karşılaştırmak
  • Okuma/yazma döngüsü nasıl etkinleştirilir?
  • Okuma/yazma döngüsünün serbest çalışma modu
  • Okuma/yazma döngüsünün tetiklenmesi
  • Transponder üzerinde nesneye özgü verilerin saklanması gerekiyor mu?
  • Üst düzey sisteme arayüz ve protokol (endüstriyel Ethernet veya seri arayüz)
  • Veri saklama konsepti
  • Transpondere (tekrarlı olarak) veri yazma

Uygulamalar 

Üretim hücrelerinde üretim kontrolü
Produktionssteuerung-in-Fertigungszellen_700x500px_(2)


Konveyör hattı üzerindeki konteynerlerin tanımlanması
Plastikbehlter-Intralogistik_700x500px