El tipi tarayıcı 1D/2D
El tipi tarayıcılar, depo ekonomisinde ve lojistikte mevcut tüm barkodları ve 2D kodları farklı pozisyonlarda tüm yönlü olarak okuyabilir. Kullanım alanına bağlı olarak, kablolu RS 232 arayüzü veya USB arayüzü ve Bluetooth arayüzlü kablosuz tarayıcısı olan versiyonlar da temin edilebilir. Konfigürasyon, parametrelendirme kodları veya yazılımla gerçekleştirilebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 21 ürün bulundu
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50154429
- Seri: IT 2105
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Maxicode, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock,...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50154428
- Seri: IT 2105
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, ...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154427
- Seri: IT 2100
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: PDF417, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock, C...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154426
- Seri: IT 2100
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Cod...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50154425
- Seri: IT19xx
- Arayüz: PS/2, RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: QR kodu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, C...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50154424
- Seri: IT19xx
- Arayüz: PS/2, RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: Code 128, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 39, C...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154422
- Seri: IT19xx
- Arayüz: PS/2, RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Stacked, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar,...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154421
- Seri: IT19xx
- Arayüz: PS/2, RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Limited, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar,...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50153909
- Seri: HCR 2xx
- Arayüz: RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: QR kodu, 2/5 aralıklı, Codabar, Codablock, Code 12...
- Okuma mesafesi, maks.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50153908
- Seri: HCR 2xx
- Arayüz: RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: Code 93, 2/5 aralıklı, Codabar, Codablock, Code 12...
- Okuma mesafesi, maks.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50144927
- Seri: IT19xx
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Mikro PDF, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128,...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50144031
- Seri: IT147xg
- Arayüz: PS/2, RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Cod...
- Okuma mesafesi, maks.: 5 ... 400 mm
Ürün verileri: 10.11.2026