ASKM2/SEe
Kavrama modülü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | ASKM |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Besleme gerilimi UB | 19 ... 31,6 V |
| Akım tüketimi (yüksüz), maks. | 45 mA |
| AS-i devresinden akım tüketimi | 270 mA |
| Tür | İşte AS Arayüz koruması |
| İşlev | Proses |
| AS-i Profil | güvenli slave |
| Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
| AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
| Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) | Emniyet ışık perdeleri SOLID-2 Emniyet ışık perdeleri SOLID-4 |
| Bağlanabilir emniyet sensörü sayısı (AOPD’ler), maks. | 1 Adet |
| İşlev | Bağlantı emniyet ışık perdesi SOLID-4, alıcı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İşlev | Bağlantı emniyet ışık perdesi SOLID-2, alıcı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Bağlantı emniyet ışık perdesi SOLID, verici |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PBT ile %30 GF |
| Net ağırlık | 71 g |
| Gövde rengi | gri siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası Yerleşmeli montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Programlama cihazı APG-02 |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67, ASKM1-MP montaj plakalı |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | AS-i CSA TÜV Rheinland UL c TÜV Rheinland US |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |