BCL 21 R1 N 302

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50061287

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Seri BCL 2x
İşlevler AutoConfig
I/O
LED ekran
Mod hizalama
Okuma kapısı kontrolü
Referans kodunun karşılaştırılması
Çok kez okuma / çoklu tarama
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
İlaç kodu
Tarama hızı, tipik 800 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı 63 Adet
Okuma mesafesi 50 ... 95 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu 0,15 ... 0,5 mm
Okuma tekniği Çok çizgili tarayıcı
Tarama hızı 800 scans/s
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı önde
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 310 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 700 mA
Tür RS 485
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür RS 232
İşlev Bakım
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Kablo uzunluğu 800 mm
Kutup sayısı 15 kutuplu
Tip erkek
Tip erkek
Kutup sayısı 15 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 220 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2, -3
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V4.7.1 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf