BCL 22 S F 202
Sabit barkod okuyucusu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."
| Seri | BCL 2x |
| İşlevler | AutoConfig I/O LED ekran Mod hizalama Okuma kapısı kontrolü Referans kodunun karşılaştırılması Çok kez okuma / çoklu tarama |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum İlaç kodu |
| Tarama hızı, tipik | 800 scans/s |
| Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 63 Adet |
| Okuma mesafesi | 80 ... 450 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modül boyutu | 0,5 ... 1 mm |
| Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
| Tarama hızı | 800 scans/s |
| Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 310 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 700 mA |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Bakım |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Soket çubuklu kablo (10+6) |
| Kablo uzunluğu | 800 mm |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 220 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2, -3 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |