BCL 31 R1 J 100
Sabit barkod okuyucusu
| Seri | BCL 3x |
| İşlevler | AutoReflAct I/O Okuma kapısı kontrolü Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması Çok kez okuma / çoklu tarama |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum UPC İlaç kodu |
| Tarama hızı, tipik | 1.000 scans/s |
| Okuma mesafesi | 100 ... 550 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 650 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modül boyutu | 0,5 ... 0,8 mm |
| Okuma tekniği | Çok çizgili tarayıcı |
| Tarama hızı | 1.000 scans/s |
| Işın yansıtma | dönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna |
| Işın demeti çıkışı | 100° açıda yandan |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 3,2 W |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Tür | RS 485 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Cihaz bağlantısı |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 15 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 400 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar vidalanabilir |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |