BCL 90 CAT F 100 H

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50035512

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri BCL 90
İşlevler Isıtma
Kod parçası teknik
LED ekran
Mod hizalama
Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Tarama hızı, tipik 800 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı 50 Adet
Okuma mesafesi 500 ... 2.200 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modül boyutu 0,5 mm
Okuma tekniği Çizgi tarayıcısı
Tarama hızı 600 ... 1.200 scans/s
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı ön tarafta
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -10 ... 20 %
Güç tüketimi, maks. 90 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 6 Adet
Giriş akımı, maks. 10 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Tür RS 232, RS 422, RS 485
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
İşlev Proses
Transfer protokolü ayarlanabilir
Tür RS 232
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Bakım arayüzü
Gerilim beslemesi
Veri arayüzü
Bağlantı türü Sub-HD
Cihazdaki adı Host / süre
Kutup sayısı 15 kutuplu
Tip erkek
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Sub-HD
Cihazdaki adı I/O
Kutup sayısı 15 kutuplu
Tip dişi
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 117 mm x 94 mm x 117 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 1.500 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 35 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Standarda göre kontrol yöntemi EMV IEC 801
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 68.2.6
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V4.7.1 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf