BCT G40 H25 L030

Barkod bandı

Ürün numarası: 50149338

Bunlar için uygundur: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
Ölçü (Y x U) 25 mm x 30.000 mm
Izgara ölçüsü 40 mm
Net ağırlık 111 g
Mekanik özellikler UV'ya dayanımına bağlı
kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır
neme karşı dayanıklı
silinmez
çizilmez
Yapıştırıcı Akrilat yapıştırıcı
Yapıştırıcı kuvveti 0,035 mm
Üretim yöntemi Dijital baskı
Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C’de) Dizel yağı
Test benzini
Trafo yağı
Sertleşme 24 h
Yüzey koruması Şeffaf polipropilen laminat
Ortam sıcaklığı işletim -29 ... 93 °C
İşleme sıcaklığı 0 ... 45 °C
Önerilen işleme sıcaklığı 10 ... 25 °C
Dayanıklılık Hava nemliliği
Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5)
UV ışını
Yapı zemin Düz
Gressiz
Kuru
Temiz
Gümrük taife numarası 90178010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015