BPS 34 S M 100 H
Barkod konumlandırma sistemi
| Seri | BPS 30 |
| İşlevler | Isıtma |
| MTTF | 104 Yıllar |
| Odak derinliği | 90 ... 170 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Lazer sınıfı | 2, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
| Gönderme sinyali şekli | sürekli |
| Işın demeti çıkışı | 100° açıda yandan |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 10.000.000 mm |
| Üretilebilirlik (3 Sigma) | 1 mm |
| Ölçüm değerinin çıkışı | 2 ms |
| Travers oranı maks. | 10 m/s |
| Besleme gerilimi UB | 22 ... 26 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 1.360 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | VIN |
| Tür | PROFIBUS DP |
| İşlev | Proses |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| İşlev | Cihaz bağlantısı |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 400 g |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |