BPS 37 S M 100 H

Barkod konumlandırma sistemi

Ürün numarası: 50038009

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
BPS 307i SM 100 D H
Barkod konumlandırma sistemi
Ürün numarası: 50125677
  • Seri: BPS 300i
  • Arayüz: SSI
  • Fonksiyonlar: Isıtma
  • Gösterge türü: LED
Ürün numarası: 50125677
Hemen mevcuttur

Seri BPS 30
İşlevler Isıtma
MTTF 104 Yıllar
Odak derinliği 90 ... 170 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca
Gönderme sinyali şekli sürekli
Işın demeti çıkışı 100° açıda yandan
Ölçüm aralığı 0 ... 10.000.000 mm
Üretilebilirlik (3 Sigma) 1 mm
Ölçüm değerinin çıkışı 2 ms
Travers oranı maks. 10 m/s
Besleme gerilimi UB 22 ... 26 V, DC
Akım tüketimi, maks. 1.360 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi VIN
Tür SSI
İşlev Proses
Tür RS 232
İşlev Bakım
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Sub-D
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 400 g
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında
Güvenlik sınıfı III
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf