BT-2RG-S
Set montaj braketi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| içeriği | 2 adet BT-R döner montaj braketi Işık perdesindeki bağlantı için 2 adet silindir |
| Ürün grubu için uygun | Devreleyen ışık bariyerleri Ölçüm yapan ışık perdeleri |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500 MiddleGuest ve Guest Işık perdeleri CML700i |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | kelepçelenebilir |
| Montaj ünitesi türü | 360° döner |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal Plastik |
| Titreşim sönümleme | Evet |
| Gümrük taife numarası | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |