BTU 053M.5F-D20-SS
Montaj sistemi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| içeriği | 10 ad. |
| Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, kübik |
| Bunlar için uygundur: | Seri 53 sensörleri |
| Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı | V4A |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | yuvarlak çubuk 20 mm için |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesi türü | 360° döner ayarlanabilir |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |