CB-LDH-25000-12GF
Bağlantı kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Bağlantı türü | Hirschmann konnektörü (DIN 43651) |
| Vida dişi büyüklüğü | N11 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 12 Adet |
| Renk kılıf | gri |
| Korumalı | Evet |
| Kablo uzunluğu | 25.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 80 °C |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |