CB-M12-10000S-8WF
Bağlantı kablosu
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | açılı |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 7 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -25 ... 80 °C |
| Sertifikasyonlar | UL c UL |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |