CB-M12-5000S-8GF

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 429081

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KD S-M12-8A-P1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135128
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50135128
Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus
Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2
Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 7 Adet
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış) 6 mm
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578