CB-M12-5000S-8WF
Bağlantı kablosu
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2 Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 7 Adet |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 6 mm |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |