CB-PCO-3000
Adaptör kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | Kızılötesi adaptörü |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Hayır |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |