CPR14-600-ml/R3
Emniyet ışık perdesi alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | COMPACTplus |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Uygulama | Parmak koruması |
| İşlev paketi | Susturma |
| İşlevler | Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu zaman kontrollü 2 sensör susturması zaman kumandalı 4 sensör susturması |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 14 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 600 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 160 mA, harici yüksüz |
| Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
| Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 10 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
| Giriş direnci | 1.200 Ω |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Voltaj türü | AC/DC |
| Akım gerilimi, maks. | 3.000 mA |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | 0 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Tepki verme süresi | 30 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Brad Harrison konnektörü (MIN Serisi) |
| Vida dişi büyüklüğü | MIN serisi |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| İşlev | Yerel arayüz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 10 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 1.900 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran Entegre ışıklı susturma göstergesi LED |
| LED sayısı | 4 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Yazılım |
| Kumanda elemanları | Bakım arayüzü üzerinden Sürgü anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US c UL US |
| US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |