CPR14-600H-b/T3

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 68106622

Icon Icon Icon Icon Icon
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
Kaskad kabloya bağlı kaskad, Host
Uygulama Parmak koruması
İşlev paketi Körleme
İşlevler 1 ışın azaltılmış çözünürlük
2 ışın azaltılmış çözünürlük
Sabit körleme ayarlanabilir
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
ek 2 kanallı kapatma devresi
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 600 mm
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
Akım tüketimi, maks. 160 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 10 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Giriş direnci 1.200 Ω
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 650 mA
Yük endüktivitesi 2.200.000 µH
Yük kapasitesi 3,3 µF
Artık akım, maks. 0,2 mA
Artık akım, tip. 0,002 mA
Voltaj düşmesi 1 V
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 60 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Tepki verme süresi 15 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Brad Harrison konnektörü (MIN Serisi)
Vida dişi büyüklüğü MIN serisi
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 7 kutuplu
İşlev Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev Kaskad Guest
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 1.000 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 1.900 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 4 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Tanıtma
Yazılım
Kumanda elemanları SafetyKey
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
3D-CAD modeli - CPR14-600H-b/T3 - zip