CPR30-1200-i/P1
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
| Uygulama | Eldiven |
| İşlev paketi | Başlatma |
| İşlevler | 1 çevrimli kontrol 2 çevrimli kontrol Azaltılmış çözünürlük Konum ve yükseklik ölçümü için ışın sinyalleri Sabit ve yüzen körleme |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 30 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.200 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 1.500 mA, harici yüksüz |
| Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
| Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 5 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
| Giriş direnci | 1.200 Ω |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Tepki verme süresi | 35 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Tür | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| İşlev | güvenli denetim |
| Sınıflandırma | V2 |
| Çevrimsel güvenli veriler | 4 B |
| Çevrimsel olmayan veriler | Hata verileri Koruma alanı tek ışın verileri Uyarılar |
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Kablo uzunluğu | 600 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 5 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Yerel arayüz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İşlev | PROFIBUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Kablo uzunluğu | 400 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | mor |
| İletken enine kesiti | 8 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | PROFIBUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| İletken enine kesiti | 8 mm² |
| Kablo rengi | mor |
| Kablo uzunluğu | 250 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 10 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 3.500 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
| LED sayısı | 6 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Yazılım |
| Kumanda elemanları | Sürgü anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |