CPR50-3000-b/R3

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 68530427

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
MLC530R40-3000
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68003430
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 3.000 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68003430
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T40-3000
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68000430
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 3.000 mm
Ürün numarası: 68000430
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-8A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135129
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50135129
Hemen mevcuttur

KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133861
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50133861
Hemen mevcuttur

MSI-SR4B-01
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 547950
  • Uygulama: ACİL DURDURMA elektrik devreleri
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Vidalıterminal
  • Fonksiyonlar: Çapraz devre denetimi
Ürün numarası: 547950
Tahmini teslimat süresi: 20 iş günü
Seri COMPACTplus
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
İşlev paketi Körleme
İşlevler 1 ışın azaltılmış çözünürlük
2 ışın azaltılmış çözünürlük
Sabit körleme ayarlanabilir
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Yüzen körleme öğretilebilir
ek 2 kanallı kapatma devresi
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 50 mm
Koruma alanı yüksekliği 3.000 mm
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
Akım tüketimi, maks. 160 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 10 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Giriş direnci 1.200 Ω
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Akım gerilimi, maks. 3.000 mA
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 60 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Tepki verme süresi 33 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Brad Harrison konnektörü (MIN Serisi)
Vida dişi büyüklüğü MIN serisi
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
İşlev Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 10 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 3.134 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 8.300 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 4 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Tanıtma
Yazılım
Kumanda elemanları SafetyKey
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
3D-CAD modeli - CPR50-3000-b/R3 - zip