CPR500/2-mx/R2
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı
| Seri | COMPACTplus |
| Cihaz türü | Alıcı |
| İşlev paketi | Susturma |
| İşlevler | 2 transfer kanalı, seçilebilir Kontaktör izleme (EDM) Start/restart kilidi (RES) Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu zaman kontrollü 2 sensör susturması zaman kumandalı 4 sensör susturması Çıkış için ışıklı susturma göstergesi |
| Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı | Hayır |
| Entegre ışıklı susturma göstergesi | Hayır |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Işın sayısı | 2 Adet |
| Işın uzaklığı | 500 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 160 mA, harici yüksüz |
| Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 10 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
| Giriş direnci | 1.200 Ω |
| Tahsis | Bağlantı 2, pin 3 |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Voltaj türü | AC/DC |
| Akım gerilimi, maks. | 3.000 mA |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Tepki verme süresi | 34 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 6 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Hirschmann konnektörü (DIN 43651) |
| Vida dişi büyüklüğü | M26 |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 1 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X1 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 2 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X2 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 3 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X3 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Yerel giriş susturma sensörü 4 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X4 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı ve başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X5 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 10 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 1.900 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
| LED sayısı | 4 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Yazılım |
| Kumanda elemanları | Bakım arayüzü üzerinden Sürgü anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 50 °C |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |