CPRT500/2-ml09/P1

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı

Ürün numarası: 68900080

Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
MLD510-RT3
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Ürün numarası: 66537200
  • Seri: MLD 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
Ürün numarası: 66537200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLD-M003
Yön değiştirici ayna
Ürün numarası: 66500200
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Işın uzaklığı: 400 mm
Ürün numarası: 66500200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133887
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50133887
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
Ürün numarası: 549992
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Fonksiyonlar: dizi kontrollü2 sensör susturması
  • Kontaklar: OSSD’ler
Ürün numarası: 549992
Hemen mevcuttur

CB-M12-1500X-3GF/GM
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 548051
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 3 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 548051
Tahmini teslimat süresi: 22 iş günü
BT-MSI-MD-FB-L
Tutucu
Ürün numarası: 427303
  • Montajünitesinin uygulanması: AçıL biçiminde
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
Ürün numarası: 427303
Hemen mevcuttur

İşlev paketi Susturma
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çalışma mesafesi 0 ... 6,5 m
Işın sayısı 2 Adet
Işın uzaklığı 500 mm
Tür PROFIBUS DP
İşlev Proses
Sınıflandırma V2
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 600 mm
Malzeme kılıf PUR
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832