CPRT600/2-mx/T3

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı

Ürün numarası: 68799432

Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
MLD510-RT3
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Ürün numarası: 66537200
  • Seri: MLD 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
Ürün numarası: 66537200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLD-M003
Yön değiştirici ayna
Ürün numarası: 66500200
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Işın uzaklığı: 400 mm
Ürün numarası: 66500200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133887
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50133887
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
Ürün numarası: 549992
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Fonksiyonlar: dizi kontrollü2 sensör susturması
  • Kontaklar: OSSD’ler
Ürün numarası: 549992
Hemen mevcuttur

CB-M12-8GF
Kablo soketi
Ürün numarası: 429178
  • Bağlantı1: Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı2: Vidalıterminal
  • Versiyon: eksenel, dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
Ürün numarası: 429178
Hemen mevcuttur

BT-MSI-MD-FB-L
Tutucu
Ürün numarası: 427303
  • Montajünitesinin uygulanması: AçıL biçiminde
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
Ürün numarası: 427303
Hemen mevcuttur

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Transceiver
İşlev paketi Susturma
İşlevler Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu
zaman kontrollü 2 sensör susturması
zaman kumandalı 4 sensör susturması
Entegre lazer hizalama yardımı Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çalışma mesafesi 0 ... 6,5 m
Işın sayısı 2 Adet
Işın uzaklığı 600 mm
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Gönderme sinyali şekli modüle
LED grubu 1
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
Akım tüketimi, maks. 160 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 10 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Tahsis Bağlantı 2, pin 3
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 650 mA
Yük endüktivitesi 2.200.000 µH
Yük kapasitesi 3,3 µF
Artık akım, maks. 0,2 mA
Artık akım, tip. 0,002 mA
Voltaj düşmesi 1 V
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Tepki verme süresi 20 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 6 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Brad Harrison konnektörü (MIN Serisi)
Vida dişi büyüklüğü MIN serisi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 7 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 1
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X1
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 2
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X2
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 3
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X3
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 4
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X4
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı ve başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X5
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 1.000 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 1.900 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 4 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Bakım arayüzü üzerinden
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD modeli - CPRT600/2-mx/T3 - zip