CPSET-M06
Set emniyet sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | CPSET |
| Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi |
| İşlevler | 2 transfer kanalı, seçilebilir 4 paralel sensör ile bariyer susturma Kontaktör izleme (EDM) Start/restart kilidi (RES) Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu zaman kontrollü 2 sensör susturması zaman kumandalı 4 sensör susturması Çıkış için ışıklı susturma göstergesi |
| Entegre ışıklı susturma göstergesi | Evet |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 18 m |
| Işın sayısı | 2 Adet |
| Işın uzaklığı | 500 mm |
| Susturma sensörleri türü | Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK |
| cihaz kolonlu | Evet |
| Susturma sensörü sayısı | 2 Adet |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |