CPT14-750/T1

Emniyet ışık perdesi verici

Ürün numarası: 68107000

Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Verici
Uygulama Parmak koruması
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,26E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 750 mm
Çalışma mesafesi 0 ... 6 m
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Orta güçte gönderi diyotu 8,73 µW
Gönderme sinyali şekli modüle
LED grubu 1
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
Akım tüketimi, maks. 75 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 3.000 mA
Giriş direnci 8.000 Ω
İşlev Harici test sinyali girişi
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 7 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 1 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 1.000 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 2.300 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Kumanda elemanları Sürgü anahtarı
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
3D-CAD modeli - CPT14-750/T1 - zip
Teşhis yazılımı - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf