CPT500/2/T3

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

Ürün numarası: 68840002

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
MLD500-T3L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici
Ürün numarası: 66502200
  • Seri: MLD 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 50 m
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
Ürün numarası: 66502200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133861
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50133861
Hemen mevcuttur

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Verici
Entegre lazer hizalama yardımı Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çalışma mesafesi 0 ... 18 m
Işın sayısı 2 Adet
Işın uzaklığı 500 mm
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Gönderme sinyali şekli modüle
LED grubu 1
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
Akım tüketimi, maks. 75 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 2,5 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 18,2 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 3 mA
Giriş direnci 8.000 Ω
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Brad Harrison konnektörü (MIN Serisi)
Vida dişi büyüklüğü MIN serisi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 3 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 1 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 1.000 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 1.900 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Kumanda elemanları Sürgü anahtarı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c TÜV NRTL US
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD modeli - CPT500/2/T3 - zip
EPLAN Makro - zip
Teşhis yazılımı - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf