CR30-600M/M12

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 567756

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
MLC520R20-600H
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68012206
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 20 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68012206
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
MLC500T20-600H
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68010206
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
  • Çözünürlük: 20 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
Ürün numarası: 68010206
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Gümrük taife numarası 85365019
Teşhis yazılımı - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Kullanıcı el kitabı - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf