CR90-1050M/BH5

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 589840

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
MLC520R90-1050H
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68012910
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68012910
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T90-1050H
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68010910
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
Ürün numarası: 68010910
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-5A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50137014
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 15.000 mm
Ürün numarası: 50137014
Hemen mevcuttur

KD S-M12-8A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135130
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 15.000 mm
Ürün numarası: 50135130
Hemen mevcuttur

Gümrük taife numarası 85365019
Teşhis yazılımı - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Kullanıcı el kitabı - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf