CR90-1200/M12

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 567912

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
MLC520R90-1200
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68002912
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68002912
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T90-1200
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68000912
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
Ürün numarası: 68000912
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Gümrük taife numarası 85365019
Teşhis yazılımı - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Kullanıcı el kitabı - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf