CR90-3000/BH5

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 589960

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
MLC520R90-3000
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68002930
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 3.000 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68002930
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T90-3000
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68000930
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 3.000 mm
Ürün numarası: 68000930
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-5A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50137014
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 15.000 mm
Ürün numarası: 50137014
Hemen mevcuttur

Gümrük taife numarası 85365019
Teşhis yazılımı - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Kullanıcı el kitabı - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf