CT90-750S
Emniyet ışık perdesi verici
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.
| Seri | COMPACTplus |
| Cihaz türü | Verici |
| Kaskad | kabloya bağlı kaskad, Guest |
| Uygulama | Erişim koruma Tehlike bölgesi emniyeti |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 90 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 750 mm |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 18 m |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 880 nm |
| Orta güçte gönderi diyotu | 8,73 µW |
| Gönderme sinyali şekli | modüle |
| LED grubu | 1 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Kaskad Host |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 250 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 5 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | PUR |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 2.300 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |