DCR85M2/R2-150-M12.8

Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50131581

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
DCR55M2/R2-150-M12.8
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası: 50136784
  • Seri: DCR 55
  • Arayüz: RS 232
  • Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
  • Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong
Ürün numarası: 50136784
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri DCR 85
Yazılım fonksiyonları 1D kodlarını okuma
2D kodlarını okuma
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Akıllı posta
Australian Post
Aztec
BK Kraliyet Postası
Codabar
Codablok F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 kompozit
GS1 veri çubuğu
Japonya Postası
KIX kodu
Kore Postası
MSI Plessey
Maxicode
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
Planet
Posta ağı
QR kodu
Telepen
UPU kimlik etiketleri
Veri Matris Kodu
İlaç kodu
Okuma mesafesi 20 ... 300 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
Modül boyutu 0,076 ... 0,5 mm
Besleme gerilimi UB 3,3 ... 5,5 V, DC
Akım tüketimi, maks. 350 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Tür RS 232
İşlev Proses
Transfer hızı 9.600 ... 115.200 Bd
Veri formatı ayarlanabilir
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 39 mm x 25 mm x 55,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 70 g
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf