LRT 8/24.00-50-S12
Lüminans sensörü
| Seri | 8 |
| Özel versiyon | Otomatik kolimasyon |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, ahşapta likra tebeşir KIRMIZI, açık, ıslak | 0 ... 0,08 m |
| İşletme bölgesi, OSB’de likra tebeşir KIRMIZI | 0 ... 0,06 m |
| İşletme bölgesi, kağıtta likra tebeşir KIRMIZI, beyaz | 0 ... 0,06 m |
| İşletme bölgesi, kağıtta likra tebeşir KIRMIZI, siyah | 0 ... 0,04 m |
| İşletme bölgesi, likra tebeşir KIRMIZI | 0 ... 0,13 m |
| Sınır mesafesi | 0 ... 0,1 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | LED, UV |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 22 mm [100 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
| H/D değiştirme girişi sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | UB |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 0 V veya çalıştırılmamış |
| H/D değiştirme girişleri gecikmesi | 0,5 ms |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 70 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
| ECLASS 8.0 | 27270908 |
| ECLASS 9.0 | 27270908 |
| ECLASS 10.0 | 27270908 |
| ECLASS 11.0 | 27270908 |
| ECLASS 12.0 | 27270908 |
| ECLASS 13.0 | 27270908 |
| ECLASS 14.0 | 27270908 |
| ECLASS 15.0 | 27270908 |
| ETIM 5.0 | EC001822 |
| ETIM 6.0 | EC001822 |
| ETIM 7.0 | EC001822 |
| ETIM 8.0 | EC001822 |
| ETIM 9.0 | EC001822 |
| ETIM 10.0 | EC001822 |