AC-MK2
Adaptör
| Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
| İşlevler | Lazer hizalama yardımını aktivasyonu |
| Ölçü (Ø x U) | 17 mm x 23 mm |
| Net ağırlık | 8 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Malzeme | Plastik |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ECLASS 12.0 | 27279090 |
| ECLASS 13.0 | 27279090 |
| ECLASS 14.0 | 27279090 |
| ECLASS 15.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |