AC-L250-LCKL
Kilit emniyet tertibatı
| Bunlar için uygundur: | Emniyet kilitleme cihazları L250 |
| MTTF | 20 Yıllar |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
| Net ağırlık | 315 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Mekanik kullanım ömrü | 50.000 Aktüatör devirleri |
| Montaj | sol tarafta |
| Malzeme | Metal, toz kaplamalı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |