AC-L250-RPB-C01
Uzaktan kaçış kilidi
Ürün numarası:
50149363
Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
| Bunlar için uygundur: | Emniyet kilitleme cihazları L250 |
| MTTF | 20 Yıllar |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 66 mm |
| Net ağırlık | 823 g |
| Gövde rengi | Kırmızı beyaz |
| Mekanik kullanım ömrü | 20.000 Aktüatör devirleri |
| Aktüatör sıklığı, maks. | 600 Saatte |
| Aktuatör kablosu uzunluğu | 5 m |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
| Gümrük taife numarası | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |