ER30-150S

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 626301

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
MLC520R30-150G
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68021301
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68021301
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T30-150G
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68020301
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 10 m
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
Ürün numarası: 68020301
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Gümrük taife numarası 85365019
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf