Dikkat! Ürün artık temin edilemiyor.
ER55-1800M
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
625518
Takip eden ürün
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."
Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
MLC520R40-1800H
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68012418
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 40 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
- Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T40-1800H
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68010418
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
- Çözünürlük: 40 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50137014
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Versiyon: dişi
- Kutup sayısı: 5 Adet
- Kablo uzunluğu: 15.000 mm
KD S-M12-8A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50135130
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Versiyon: dişi
- Kutup sayısı: 8 Adet
- Kablo uzunluğu: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Kablo soketi
Ürün numarası:
429175
- Bağlantı1: Yuvarlak konnektör, M12
- Bağlantı2: Vidalıterminal
- Versiyon: eksenel, dişi
- Kutup sayısı: 5 Adet
| Gümrük taife numarası | 85365019 |