FBA-V1-Q94-O
Gösterge
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | FBA |
| Sinyal verme türü | optik |
| Işık şiddeti | 30 cd |
| Ortalama kullanım ömrü | yakl. 50.000 s |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 110 mA |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 230 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir |
| Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
| Sinyal resmi | Sürekli ışık veya flaşör |
| Bilye rengi | Turuncu |
| Yanıp sönme/flaş frekansı | 1 Hz |
| Işınlama açısı | 180° |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 66 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Vurma sağlamlığı | IK09 (EN 50295:98) |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |