GF-ETM-BR-402-IM

Cam fiber optikler sensörü

Ürün numarası: 50127342

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GF-ETM-SS-402-IM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası: 50149673
  • Fiber optik türü: Cam fiber optikler (GF)
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • Lif uzunluğu: 200 mm
  • Malzeme lif kılıfı: Paslanmazçelik
Ürün numarası: 50149673
Hemen mevcuttur

Seri GF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 4 mm
Malzeme baş Alüminyum
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 200 mm
Malzeme lif kılıfı Nikelli pirinç
Sensör başı bağlantısı M4
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R40
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R40
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 15 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 160 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
Veri sayfası - pdf