GF-LB-BR-450-IQ

Cam fiber optikler tek yön çalışma

Ürün numarası: 50126470

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GF-LB-SS-450-IQ
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası: 50126466
  • Fiber optik türü: Cam fiber optikler (GF)
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Lif uzunluğu: 5.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: Paslanmazçelik
Ürün numarası: 50126466
Hemen mevcuttur

Seri GF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı ön tarafta
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 4 mm
Malzeme baş Alüminyum
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 5.000 mm
Malzeme lif kılıfı Nikelli pirinç
Sensör başı bağlantısı Ø 4 mm
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R40
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R40
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 10 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Hayır
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 160 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Veri sayfası - pdf