GF-LB-BR-610-SU

Cam fiber optikler tek yön çalışma

Ürün numarası: 50126491

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GF-LB-SS-610-SD
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası: 50126496
  • Fiber optik türü: Cam fiber optikler (GF)
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Lif uzunluğu: 1.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: Paslanmazçelik
Ürün numarası: 50126496
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri GF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Işın demeti çıkışı 90° bükülmüş
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 4,5 mm
Malzeme baş Alüminyum
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 1.000 mm
Malzeme lif kılıfı Nikelli pirinç
Sensör başı bağlantısı Ø 6 mm
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 20 mm
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 160 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Veri sayfası - pdf