GF-LB-SI-405-IQ
Cam fiber optikler tek yön çalışma
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | GF |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
| Uygulama alanı | Yağ ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır |
| Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
| İşletme bölgesi | , emniyetli çalışma mesafesi |
| Açılma açısı | 65 ° |
| Işın demeti çıkışı | ön tarafta |
| Lif çekirdeği | Karışık lif sırası Çoklu lif çekirdek |
| Malzeme lif çekirdeği | Cam |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Dış çap | 4 mm |
| Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
| Tür | Cam fiber optikler (GF) |
| Lif uzunluğu | 500 mm |
| Malzeme lif kılıfı | Silikon |
| Sensör başı bağlantısı | Ø 4 mm |
| en küçük bükme yarıçapı (sabit) | R40 |
| en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R40 |
| Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 10 mm |
| Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
| Döşeme | standart |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 180 °C |
| Gümrük taife numarası | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |