GF-LB-SI-810-SF

Cam fiber optikler tek yön çalışma

Ürün numarası: 50127338

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GF-LB-SS-810-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası: 50127339
  • Fiber optik türü: Cam fiber optikler (GF)
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Lif uzunluğu: 1.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: Paslanmazçelik
Ürün numarası: 50127339
Hemen mevcuttur

Seri GF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Yağ ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır
Özel versiyon ısıya dayanıklı
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı Lensle yandan
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 7 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 4,5 mm
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 1.000 mm
Malzeme lif kılıfı Silikon
Sensör başı bağlantısı Ø 10 mm
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R40
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R40
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 20 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Hayır
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 180 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Veri sayfası - pdf