GS 06/66.2-2-S8
Çatal fotoelektrik sensör
| Seri | 6 |
| Fiziksel prensip | optik |
| Etiket genişliği, min. | 2 mm |
| Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
| Ortam | şeffaf değil |
| Özel versiyon | Tanıtma girişi |
| Işık kaynağı | LED |
| Besleme gerilimi UB | , DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
| Tepki verme süresi | 0,0625 ms |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Ağız genişliği | 2 mm |
| Ağız derinliği | 40 mm |
| Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 80 g |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |